2 N CTL 202.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case , 2 in Diametro, Rullini, Acciaio al carbonio o AlRockwell C 60 Min.
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
**Costi associati a spedizione, imballaggio, imposte/tasse di importazione e supplementi non inclusi.
Min.: 1.0 in  Max.: 202.0 in  Tolleranza +/- 0,0625 in
Occorre una lunghezza personalizzata (a sinistra).
- La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
- Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
- Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
- Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
- Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.